Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Özgün ref.: 62000002A
Marka: Incepa
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: ACQUA
İle (mm): 150
Yükseklik (mm): 6.5
Derinlik (mm): 150
Yayınlanma tarihi: 2018-11-23
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Tiles
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Stone or tile flooring
UNSPSC kodu: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Tanım: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Tanım: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Tanım: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numarası: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Başlığı: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.