Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

Özgün ref.: 64230004A_w
Marka: Incepa
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: ARBOL
İle (mm): 200
Yükseklik (mm): 11
Derinlik (mm): 1200
Yayınlanma tarihi: 2019-01-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Kaplama
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kodu: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Tanım: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Tanım: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Tanım: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Numarası: 23-15 15 13
OmniClass Başlığı: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

İsim Değer
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®