Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

ARBOL - PP ARBOL CARVALHO 20X120 RET

Özgün ref.: 64230008A
Marka: Incepa
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: ARBOL
İle (mm): 200
Yükseklik (mm): 11
Derinlik (mm): 1200
Yayınlanma tarihi: 2019-01-11
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Tiles
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Stone or tile flooring
UNSPSC kodu: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Tanım: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Tanım: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Tanım: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numarası: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Başlığı: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®