Publiko produktet
ZEP0134 - Swivel armchair with low back and horizontal stitching upholstery with 4 spoke base
INCLASS

ZEP0134 - Swivel armchair with low back and horizontal stitching upholstery with 4 spoke base

ZENPRO - Swivel armchair with low back and horizontal stitching upholstery with 4 spoke base

Designed to blend comfort, sophistication and timeless elegance, the ZENPRO executive armchair is a standout piece in any executive office or boardroom. Crafted using the finest materials and with meticulous attention to detail, ZENPRO has been designed for users who demand the utmost in comfort and style.

The ergonomic features ensure optimal support for long hours of sitting, allowing you to focus on your work without any discomfort. Experience an unmatched comfort with its ergonomic features including a backrest with synchronized movement that can be locked in four positions, a pneumatic seat height adjustment and the padded aluminum arms. Tailor the armchair to your exact preferences and enjoy a personalized armchair that stylishly enhances your productivity and well-being.

Özellikler
  • ZENPRO - Swivel armchair with low back and horizontal stitching upholstery with 4 spoke base

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zep0134
  • Ürün ailesiZENPRO
  • Ürün grubuZENPRO
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-02-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)875
  • Genişlik (mm)740
  • Derinlik (mm)740
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)15.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
Åland
Afganistan
Anguilla
Angola
Arjantin
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Batı Sahara
Bolivya
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Aruba
Benin
Brezilya
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Bahamalar
Botswana
Ekvador
Fiji
Avusturya
Bhutan
Barbados
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Burundi
Fransız Guyanası
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Çad
Guyana
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Cape Verde
Kolombiya
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Cezayir
Paraguay
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cayman Adaları
Cibuti
Peru
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Curaçao
Comoros
Şili
Nauru
Danimarka
Endonezya
Dominik
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Surinam
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi
Uruguay
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
El Salvador
Eritre
Venezuela
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Grenada
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Grönland
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Guadeloupe
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Guatemala
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Haiti
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Honduras
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
İngiliz Virjin Adaları
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Jamaika
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Kanada
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Kostarika
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Küba
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Martinique
Kamerun
Wallis ve Futuna
İzlanda
Kırgızistan
Meksika
Kenya
Yeni Zelanda
Jersey
Kuveyt
Montserrat
Kongo
Karadağ
Kuzey Kore
Nikaragua
Lesotho
Kıbrıs
Laos
Panama
Liberya
Kuzey Makedonya
Lübnan
Porto Riko
Libya
Letonya
Macau
Saint Barthélemy
Madagaskar
Liechtenstein
Maldivler
Saint Kitts ve Nevis
Malavi
Litvanya
Malezya
Saint Lucia
Mali
Lüksemburg
Moğolistan
Saint Martin
Mauritius
Macaristan
Myanmar (Burma)
Saint Pierre ve Miquelon
Mayotte
Malta
Nepal
Saint Vincent ve Grenadines
Mısır
Moldova
Özbekistan
Sint Maarten
Moritanya
Monako
Pakistan
Trinidad ve Tobago
Mozambik
Norveç
Singapur
Turks ve Caicos Adaları
Namibya
Polonya
Sri Lanka
Virjin Adaları
Nijer
Portekiz
Suriye
Nijerya
Romanya
Suudi Arabistan
Orta Afrika Cumhuriyeti
Rusya
Tacikistan
Reunion
San Marino
Tayland
Ruanda
Sırbistan
Tayvan
Saint Helena
Slovakya
Türkiye
São Tomé ve Príncipe
Slovenya
Türkmenistan
Senegal
Svalbard
Umman
Seychelles
Ukrayna
Ürdün
Sierra Leone
Vatikan
Vietnam
Somali
Yunanistan
Yemen
Sudan
Tanzanya
Togo
Tunus
Uganda
Zambiya
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin