Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Knuff 4 leg

Özgün ref.: Knuff_4-leg
Marka: inoff
Ürün ailesi: Chair
Ürün grubu: Knuff
İle (mm): 500
Yükseklik (mm): 810
Derinlik (mm): 500
Yayınlanma tarihi: 2019-02-04
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Tanım: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

İsim Değer
Depth 500
Height 810
Width 500

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.