Publiko produktet
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 / 5 yıldız3.3(10 incelemeler)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
Özellikler
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Stainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Ürün ailesiDoor and Frame Protection
  • Ürün grubuDoor Protection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - İç kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKick plates
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 26 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoor and Frame Protection
  • OmniClass numarası23-17 11 11 25
  • OmniClass başlığıDoor Accessories
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors