Publiko produktet
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD

    Ari 1303 OD

    Part of the Ari outdoor modular seating range. This upholstered piece has a steel frame and can be used as a backless sectional sofa seat or freestanding patio ottoman.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ari-1303-OD
    • Ürün ailesiSandler
    • Ürün grubuet.al
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-01-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)16.5
    • Genişlik (inç)28
    • Derinlik (inç)28
    İlgili
    • Ana malzemeDöşeme
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Lbs)21.16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCouches and Loveseats
    • OmniClass numarası23-21 23 13 15
    • OmniClass başlığıResidential Sofas
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings