Publiko produktet
Carousel 2.4
Carousel 2.4
Carousel 2.4
Carousel 2.4

    Carousel 2.4

    Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star base. Upholstered seat and back. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

    Özellikler
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.carousel-2-4
    • Ürün ailesiInspec
    • Ürün grubuLammhults Collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)31.9
    • Genişlik (inç)25.2
    • Derinlik (inç)25.2
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Lbs)25.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıChairs
    • OmniClass numarası23-21 23 13 11
    • OmniClass başlığıResidential Chairs
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler