Publiko produktet
Carousel 2.5

Carousel 2.5

Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star base. Upholstered seat and back. With Tilt and height adjustable. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

Özellikler
  • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.carousel-2-5
  • Ürün ailesiInspec
  • Ürün grubuLammhults Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)35
  • Genişlik (inç)25.2
  • Derinlik (inç)25.2
İlgili
  • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
  • İkincil malzemeDöşeme
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Lbs)25.35
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıChairs
  • OmniClass numarası23-21 23 13 11
  • OmniClass başlığıResidential Chairs
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler