Publiko produktet
cinema 8.1
cinema 8.1

    cinema 8.1

    Upholstered footstool with wood base in molded highly resilient polyurethane foam and powder coated or chromium plated steel tubular legs. Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    Özellikler
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cinema-8-1
    • Ürün ailesiInspec
    • Ürün grubuLammhults Collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)24
    • Genişlik (inç)22
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Lbs)14.77
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_51_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFoot stools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCouches and Loveseats
    • OmniClass numarası23-21 23 13 17
    • OmniClass başlığıResidential Stools
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler