Publiko produktet
Cocoon 102

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Özellikler

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cocoon-102
  • Ürün ailesiSandler
  • Ürün grubuSkipper
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-07-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)69.3
  • Genişlik (inç)39.4
  • Derinlik (inç)39.4
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeDöşeme
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Lbs)154.32
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduSL_90_20_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWork booths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBooths and Tables
  • OmniClass numarası23-25 13 13 15
  • OmniClass başlığıSingle Wall Audio Booths