Publiko produktet
Cono 4001 D40

Cono 4001 D40

Dining table with metal base. 100cm/40"-diameter table top in woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cono-4001-D40
  • Ürün ailesiMontbel
  • Ürün grubuCono
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)28.3
  • Genişlik (inç)39.4
  • Derinlik (inç)39.4
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)72.75
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • OmniClass numarası23-21 23 15
  • OmniClass başlığıResidential Tables