Publiko produktet
Cono 4004 D32

Cono 4004 D32

Coffee table with conical metal base and 80cm/32"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cono-4004-D32
  • Ürün ailesiMontbel
  • Ürün grubuCono
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)17.7
  • Genişlik (inç)31.5
  • Derinlik (inç)31.5
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • OmniClass numarası23-21 23 15
  • OmniClass başlığıResidential Tables