Publiko produktet
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Three-seat sofa in the Cosmo modular seating range. Exposed steel frame. Upholstered seat, backrest, and armrests. Option to add other elements to form a sectional sofa.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Cosmo-1502
    • Ürün ailesiSandler
    • Ürün grubuet.al
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-01-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)31.5
    • Genişlik (inç)93.3
    • Derinlik (inç)34.6
    İlgili
    • Ana malzemeDöşeme
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Lbs)200.62
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCouches and Loveseats
    • OmniClass numarası23-21 23 13 15
    • OmniClass başlığıResidential Sofas
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings