Publiko produktet
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.danielle-4-1
    • Ürün ailesiSandler
    • Ürün grubuMontbel Collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-11
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (inç)18.9
    • Derinlik (inç)22.2
    İlgili
    • Ana malzemeKayın
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Lbs)24.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHospitality Furniture
    • OmniClass numarası23-21 21 33 11
    • OmniClass başlığıCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings