Publiko produktet
Eli 154.45
Eli 154.45
Eli 154.45

    Eli 154.45

    Counterstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel. Suitable for outdoor use.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.eli-154-45
    • Ürün ailesiSandler
    • Ürün grubuTonon Collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-07-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)35
    • Genişlik (inç)20.9
    • Derinlik (inç)23.6
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Lbs)22.05
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıUpholstered Seating
    • OmniClass numarası23-21 21 33 11
    • OmniClass başlığıCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings