Publiko produktet
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.flat-soft-9w3-02
    • Ürün ailesiSandler
    • Ürün grubuTonon Collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)32.3
    • Genişlik (inç)24.4
    • Derinlik (inç)22
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Lbs)17.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıUpholstered Seating
    • OmniClass numarası23-21 23 13 11
    • OmniClass başlığıResidential Chairs