Publiko produktet
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Barstool with a solid beech back and frame with an upholstered seat, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fly-3-1
    • Ürün ailesiSandler
    • Ürün grubuMilano Collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)42.5
    • Genişlik (inç)21.3
    • Derinlik (inç)21.1
    İlgili
    • Ana malzemeKayın
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Lbs)16.76
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıUpholstered Seating
    • OmniClass numarası23-21 21 33 11
    • OmniClass başlığıCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings