Publiko produktet
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Özellikler

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kontea-3-1
  • Ürün ailesiSandler
  • Ürün grubuet.al
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-01-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)46.5
  • Genişlik (inç)22.8
  • Derinlik (inç)22.8
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeDöşeme
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)46.74
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 açıklamasıStools
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHospitality Furniture
  • OmniClass numarası23-21 21 33 11
  • OmniClass başlığıCommercial Bar Stools