Publiko produktet
Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Stacking barstool with steel legs. The ridged polypropylene seat features a non-slip texture. This Greenguard Gold-certified stool stacks up to 6 units high and is made from 43% recycled materials.

Özellikler

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oswell-3-2-PP
  • Ürün ailesiSandler
  • Ürün grubuInclass Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-07-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)43.7
  • Genişlik (inç)20.3
  • Derinlik (inç)22.4
İlgili
  • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
  • İkincil malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Lbs)14.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
  • OmniClass numarası23-21 23 39 11
  • OmniClass başlığıResidential Bar Stools