Publiko produktet
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO

    Ribbon 4.1 WCO

    Counter stool with a wooden shell on a wooden or metal frame, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.
    Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ribbon-4-1-WCO
    • Ürün ailesiSandler
    • Ürün grubuMilano Collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-09-26
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (inç)18.5
    • Derinlik (inç)19.3
    İlgili
    • Ana malzemeKayın
    • İkincil malzemeKayın
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Lbs)13.23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • OmniClass numarası23-21 23 39 11
    • OmniClass başlığıResidential Bar Stools