Publiko produktet
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
    Intarseating

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Özellikler
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ka_t50
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuOffice chair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-09-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1350
    • Genişlik (mm)735
    • Derinlik (mm)640
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriGüney Kore
    • Üretim yeriGüney Kore
    • Ağırlık net (Kg)18.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Polonya