Publiko produktet
Kapı DS70, Sabit, Köşe
Kapı DS70, Sabit, Köşe
Kapı DS70, Sabit, Köşe
Kapı DS70, Sabit, Köşe

    Kapı DS70, Sabit, Köşe

    interal by Cuhadaroglu DS70, Isı Yalıtımlı Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemi

    Interal DS 70 kapı ve pencere sistemi, zarif tasarımının yanı sıra su sızdırmazlık performansı, ısı yalıtım bariyeri ve düşük alüminyum tüketimi avantajlarıyla projelerinizdeki tüm beklentilerinizi karşılayacak performans değerlerine sahiptir. Çift kanat açılımı, gizli kanat, balkon kapısı, düşük eşikli balkon kapısı ve köşe uygulamaları da mevcuttur.

    Fiyat-performans kriterlerini en iyi şekilde karşılayan yeni nesil sistem Interal DS 70, yeni nesil Bodrum kapı kolu ailesiyle cephelerinize şık bir görünüm kazandırır.

    • Gizli veya normal menteşeli tek eksenli ya da çift eksenli pencere uygulamaları,
    • Hava Geçirgenliği Sınıf 4 (EN 1026, EN 12207)
    • Su Sızdırmazlığı E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Rüzgar yüküne dayanım C3 (EN 12210, EN12211)
    • Uw: 2.46 W/M²k ısı geçirgenlik katsayısına sahip sistem detayları
    • 70 mm profil kasa genişliği.
    Özellikler
      • Kapı ve Pencere sistemleri ürün grubunun yeni üyesi olan DS 70, küresel pazarlarda tüm mimari stillere mükemmel uyum sağlayan, en çok tercih edilen ST serisinin geliştirilmesinin ardından yüksek performans değerleri ve farklı yüzey detaylarıyla bir sistem olarak tasarlanmıştır.

        Profil Ölçüleri

        • Kasa Profil Genişliği 50mm
        • Kasa Profil Derinliği 70mm
        • Kanat Profil Genişliği 68mm
        • Kanat Profil Derinliği 80mm

        Isı Kesici Bariyer

        Cam elyaf takviyeli poliamid / Kanat: 34mm - Kasa: 34mm

        *Tüm teknik parametreler KAPEDAM / Türkiye (Test raporu numarası: RD1-194) ve FTI Cephe Test Enstitüsü'nde
        (Test raporu numarası: 2021.1431) test edilmiştir.

        *Pencere/kapı tiplerine bağlı performans değerleri için lütfen bizimle iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.door-ds70-fixed-corner
    • Ürün ailesiAluminium Doors & Windows
    • Ürün grubuDS70
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-16
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)70
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Cilalı
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoor and window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors