Publiko produktet
Kasırgaya Dayanıklı Pencere HR4-W
Kasırgaya Dayanıklı Pencere HR4-W
Kasırgaya Dayanıklı Pencere HR4-W
Kasırgaya Dayanıklı Pencere HR4-W
Kasırgaya Dayanıklı Pencere HR4-W

    Kasırgaya Dayanıklı Pencere HR4-W

    interal Kasırgaya Dayanıklı Pencere Sistemi

    HRC Pencere Serisi, basit üretimi ve hızlı montajı sayesinde üreticilere avantaj sağlar. En popüler pencere tiplerinin çoğunu içeren, lamine ve ısıcam seçenekleri için tasarlanmış bir alüminyum mimari sistem olup oteller, apartmanlar, ofis binaları, kurumsal tesisler ve endüstriyel yapılara uygulanabilir. Yüksek performanslı, kasırgaya dayanıklı bu vitrin cephe sistemi Miami Dade ve Florida Onayı sertifikalıdır.

    • Tasarım Yükü: +70/-80 Psf
    • Su Sızdırmazlığı ASTM E331-00(2009)
    • Hava Sızdırmazlığı ASTM E283-04(2012)
    • Yapısal Olarak Test Edilmiştir TAS202-94
    • Büyük mermi darbesine dayanıklı ( TAS 201-94)
    • Küçük mermi darbesine dayanıklı ( TAS 201-94)
    • Isıl performans
    • Farklı pencere tiplerinin kombinasyonu.
    • 9/16’’ Isı kesintili (termal break)

    -------------------------------------------------------

    • Detaylı aile bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.
    Özellikler
      • Pencere Tipleri

      Tek Kanat Sürgülü (Single Hung)
      -Alt yaylı mandal ve süpürme kilidi

      Vasistas (Casement)
      -Şık katlanır kol, tüm vasistas pencerelerde standarttır
      -Çok Noktalı Kilit: Tek elle çalıştırılan sistem, kanadı kasaya sıkıca bastırarak hava ve su sızdırmaz conta sağlayan birden fazla kilit noktasını devreye sokar

      Sabit

      Tipik bina koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır.

      Sürme
      -İğne rulmanlı poliamid makaralar
      -Kasa yanında yaylı mandal ve süpürme kilidi seçenekleri

      Camlama Seçenekleri

      Isıcamlı Lamine Cam 1’’ (25,4mm) ; Lamine Cam 15/32’’(11,9mm)

      Uygulama Ölçüleri

      76’’ Sistem Yüksekliği

      Renk ve Yüzey Kaplama Seçenekleri

      Çok çeşitli mimari kaplama ve eloksal yüzey seçenekleriyle sunulur.

      Vida-kanal (screw spline) montaj


      • Detaylı aile bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hurricane-window-hrc
    • Ürün ailesiCurtain Wall Systems
    • Ürün grubuHurricane
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2022-12-16
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-13 33 23 11
    • OmniClass başlığıAluminum-Framed Storefronts
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls