Publiko produktet
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Arşivlendi

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MOD-CAFE
  • Ürün ailesiFlooring
  • Ürün grubuTiles
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeNaylon
  • İkincil malzemeNaylon
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes