Publiko produktet
INTRA Elinda wash basin
Intra
Arşivlendi

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Özellikler
  • Stainless steel AISI 304
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ELINDA
  • Ürün ailesiHWB/Drink fount
  • Ürün grubu302
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)111
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)230
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Kg)3.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks