Publiko produktet
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Arşivlendi

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Özellikler
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ICT2
  • Ürün ailesiHygiene products
  • Ürün grubu350
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 21
  • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers