Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
invita/products/26f8ba2b-22d8-4e75-b3af-f4fa55a69a60
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
INVITA
Takip et
Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
İndir
Özellikler
Özellikler
Wall cabinet with 2 glass doors. With 3 glass shelves.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
287-091-KO21H-080
Ürün ailesi
Athena
Ürün grubu
Wall cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-04-19
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
864
Genişlik (mm)
800
Derinlik (mm)
330
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.invita.dk/kokken/
Kurulum talimatları
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Ürün belgelendirmesi
https://www.invita.dk/erhverv/
Teknik açıklama
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Tasarım yeri
Danimarka
Üretim yeri
Danimarka
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Danimarka
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir