Publiko produktet
Tall cabinet 60 cm Athena (KG625-060)
INVITA

Tall cabinet 60 cm Athena (KG625-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.287-091-KG625-060
  • Ürün ailesiAthena
  • Ürün grubuHigh cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2112
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)56.37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText