Publiko produktet
Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)
INVITA

Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.287-091-KO21-050
  • Ürün ailesiAthena
  • Ürün grubuWall cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)864
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)330
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)21.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings