Publiko produktet
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.287-091-KU12-060
  • Ürün ailesiAthena
  • Ürün grubuCorner base
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)704
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)22.729
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings