Publiko produktet
Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 40cm door
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.287-091-KU14-2-100
  • Ürün ailesiAthena
  • Ürün grubuCorner base
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)704
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)36.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText