Publiko produktet
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 50cm door
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.720-091-KU14-110
  • Ürün ailesiAlba
  • Ürün grubuCorner base cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)704
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMelamin
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)36.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings