Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
invita/products/afb3a431-b1cc-4c1c-ab8d-ef706884e6a2
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Panel Base cabinet Height 870mm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
INVITA
Takip et
Panel Base cabinet Height 870mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
İndir
Özellikler
Özellikler
Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Kxxxx59087
Ürün ailesi
Panel
Ürün grubu
Panel
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-05-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
870
Genişlik (mm)
16
Derinlik (mm)
585
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.invita.dk/kokken/
Kurulum talimatları
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Ürün belgelendirmesi
https://www.invita.dk/erhverv/
Teknik açıklama
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
Tasarım yeri
Danimarka
Üretim yeri
Danimarka
Ağırlık net (Kg)
5.4
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Danimarka
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
İndir