Publiko produktet
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    SAX Vertical with its rectangular profile, responds to modern furnishing trends, maintaining a slim line. Every caloric need is satisfied by the modularity of the heating elements. SAX Vertical is available in 13 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 109 to 3247 Watt.

    Özellikler
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 20x25 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SAX-1-V
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuModular Decorative
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa