Publiko produktet
TESI 6
TESI 6
    IRSAP

    TESI 6

    3.0 / 5 yıldız3.0(5 incelemeler)

    With its six columns, TESI 6 is the version of the TESI range that provides the highest caloric intake. The TESI radiators represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments, even large ones. TESI 6 has a depth of 215 mm and heights from 200 to 2500 mm.

    Özellikler
    • Construction features

      • tubes made of 25 mm diameter sheet steel
      • manifolds made of pressed sheet steel
      • elements 45 mm long (element pitch)
      • threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tesi-6
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuTesi
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-20
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)215
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa