Publiko produktet
ARES
Irsap

ARES

ARES: the classis Irsap towel warmer radiator. Available in a standard White or Chrome Plated finished.
Özellikler
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARES
  • Ürün ailesiRadiator
  • Ürün grubuAres
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
  • UNSPSC adıRadiators
  • UNSPSC kodu40101801
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators