Publiko produktet
ARPA 12_B
ARPA 12_B
    IRSAP

    ARPA 12_B

    ARPA 12_B represents the aesthetic evolution of the bathroom radiator thanks to its longitudinal development. Thin tubes follow one another, creating a unique and light shape. ARPA 12_B is available in 4 heights and 4 widths. With the addition of an optional electric heating element, it can also operate during periods when the system is off.

    Özellikler
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • manifold threading 1/2" Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.arpa-12-b
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuBathroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa