Publiko produktet
ELLIPSIS 30_B
ELLIPSIS 30_B
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_B

    A classic that never goes out of style, the ELLIPSIS 30_B towel warmer is particularly suitable for refined environments. ELLIPSIS 30_B is available in 4 heights and 4 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can also work during periods in which the system is turned off.

    Özellikler
    • Construction features

      • steel tower warmer radiator
      • horizontal elements featuring elliptical tubes 30x15 mm
      • side manifolds with 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ellipsis-30-b
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuBathroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa