Publiko produktet
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Uniform and constant heat throughout the room. Mixed-operation option for year-round use of the towel radiator. KALIMBA is available in a wide range of colours, including custom RAL finishes. Its high heat outputs make it suitable for low-temperature systems, while the side openings make it easy to hang towels. Reversible model.

    Özellikler
    • Construction Features

      • steel towel radiator
      • round collectors Ø30 mm
      • oval horizontal elements, 50x10 mm
      • 1/2” right-hand gas threads
      • maximum working pressure: 4 bar
      • maximum permitted temperature: 95°C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kalimba
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuBathroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-16
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    İspanya