Publiko produktet
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    2.8 / 5 yıldız2.8(6 incelemeler)

    NOVO is the towel warmer for excellence, specifically designed for the bathroom. With 4 heights and 4 widths it can satisfy any demand for dimensions and heating power. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Özellikler
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.novo
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuBathroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa