Publiko produktet
QUADRÉ Electric
QUADRÉ Electric
    IRSAP

    QUADRÉ Electric

    QUADRÉ in the electric-only version is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 530 mm.

    Özellikler
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • side manifolds with 30x30 mm square section
      • horizontal tubes with 25x20 mm rectangular section
      • complete with heating liquid
      • red textile power cable, length 1200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.quadre-electric
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuBathroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa