Publiko produktet
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
    IRSAP

    RELAX OVER POWER

    RELAX OVER POWER is the RELAX version for those who need high thermal power. The towel holder is a design accessory that can be positioned, with the radiator already installed, at the desired height. The whole RELAX range is supplied with the innovative concealed hydraulic connection system installed directly in the company.

    Özellikler
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.relax-over-power
    • Ürün ailesiIRSAP heat
    • Ürün grubuRelax
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa