Publiko produktet
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.eticsbox
    • Ürün ailesiFacade
    • Ürün grubuETICS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-10-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)1200
    İlgili
    • Ana malzemeYalıtım
    • İkincil malzemePolistren (EPS)
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıThermal insulation
    • UNSPSC kodu301415
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClass numarası23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass başlığıExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls