Publiko produktet
AC850 Plastic Box
IVAR

AC850 Plastic Box

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Özellikler
  • Plastic box with bottom and fastening kit for coplanar and modular manifolds. H: 260 mm. W: from 320 to 600 mm. D: 95 mm.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AC850_Plastic_Box
  • Ürün ailesiOther
  • Ürün grubuOther
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
  • ETIM KoduEG000002
  • ETIM AdıInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduSs_55_70
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHydraulic Manifolds
  • OmniClass numarası23-39 21 13 21
  • OmniClass başlığıManifolds
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING