Publiko produktet
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Arşivlendi

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.10RS
    • Ürün ailesiScissor Lifts
    • Ürün grubuElectric Scissor Lift
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 kodu14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıScissor Lift Platforms