Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

JLG 1732 High Capacity / 8010H

Özgün ref.: 1732HighCapacity
Marka: JLG
Ürün ailesi: Telehandlers
Ürün grubu: JLG Telehandler
Yayınlanma tarihi: 2018-11-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)

JLG® high capacity telehandlers allow operators to accomplish multiple tasks with the perfect blend of strength, versatility and smart technology. Their higher lift capacity and enhanced versatility cut down on the time it takes to complete the work, saving time, money and labor on the job site.


This machine may also be known as: Telescopic Material Handler, Skytrak, Lull


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Yapı - Şantiye İnşaatı
IFC sınıflandırması: Object
Uniclass 2015 Kod: TE_30_30_60_70
Uniclass 2015 Tanım: Telescopic platforms
OmniClass Numarası: 23-23 17 00
OmniClass Başlığı: Materials Handling
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
Construction - Site Construction

İsim Değer
Height 2670 mm
Material Steel
Width 2460 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Name 1732
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Category TE_30_30_60_70
Duration Unit Years
Material Steel
Name 1732
Nominal Height 2670 mm
Nominal Length 5920 mm
Nominal Width 2460 mm
Size 1732 x 2670 x 2460
Warranty Description Please Contact Manufacturer

BIMobject®