Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Jaclo
Takip et
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
İndir
Özellikler
Özellikler
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Ürün ailesi
Faucet
Ürün grubu
Bathroom
Tip
Belge (Sadece bilgi)
Yayınlanma tarihi
2019-02-20
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
UNSPSC adı
Plumbing fixtures
UNSPSC kodu
3018
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir