Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
jacobdelafon/products/395bbc92-8741-4278-8044-522b2ec0a829
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Jacob Delafon
Takip et
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
İndir
Özellikler
Özellikler
Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E16044-4
Ürün ailesi
JULY
Ürün grubu
Robinetterie
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-02-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/july/E16044-4
Teknik açıklama
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E16044-4_7.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Fransa
Ağırlık net (Kg)
1.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Afrika
Fransa
Fas
İspanya
Rusya
Benzer ürünler
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
İndir
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
İndir
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
İndir
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
İndir
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
İndir
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
İndir