Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Jacob Delafon
Takip et
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
İndir
Özellikler
Özellikler
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E4316
Ürün ailesi
PATIO
Ürün grubu
Bidet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-23
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
255
Derinlik (mm)
151
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Teknik açıklama
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Fransa
Ağırlık net (Kg)
0.3
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Toilets
UNSPSC kodu
30181505
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Afrika
Fransa
Fas
İspanya
Rusya
Benzer ürünler
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
İndir
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
İndir
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
İndir
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
İndir
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
İndir
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
İndir